Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-EP-3124

Модуль аналогового ввода RSTi-EP, 4-канальный, напряжение/ток, 12-разр., 2-, 3- или 4-проводной

Product Description

Удаленная система ввода-вывода RSTi-EP идеально подходит для применения в промышленных сетях. Она обладает расширенным диапазоном рабочих температур, улучшенными возможностями диагностики, функцией автоматической настройки и высокой плотностью канала.

Артикул
EP-3124
Количество аналоговых вводов и тип
4 точки; напряжение/ток
Разрешение и скорость
12-разрядный; 1 мс
Потребление тока в системе и на канале ввода
8 мА, 20,4–28,8 В пост. тока; 25 мА + питание датчика 24 В пост. тока
Системное резервирование
PNSR
Дополнительные возможности
Напряжение (0–5 В, ±5 В, от 0 до 10 В, ±10 В, от 1 до 5 В, от 2 до 10 В) Ток (от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА)

Особенности

  • Поддержка протоколов PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP и EtherCAT
  • Расширенный диапазон рабочих температур, улучшенные возможности диагностики
  • Высокоскоростная системная шина со скоростью чтения данных до 256 дискретных вводов/выводов в 20 мс
  • Монтаж на рейке DIN
  • Автоматическое конфигурирование

Документация и чертежи