Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-214

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии 214

Product Description

Клапаны отсечки газа ASCO серии 214 предназначены специально для включения и отключения подачи топливного газа в коммерческих и промышленных газовых горелках. Их уникальная двухдисковая конструкция с перебегом обеспечивает надежное уплотнение для герметичного отсечения на линиях управления или основных газопроводах. Газовый блок с двойным соленоидом обеспечивает сверхмалый размер агрегата, который можно использовать в ограниченном пространстве. Эти клапаны идеально подходят для работающих на природном газе котлов, печей, зерносушилок, обжиговых печей, газовых генераторов, а также коммерческого кухонного оборудования и оборудования для приготовления пищи.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, жидкий пропан, природный газ, кислород
Размер присоединения
¾"; 1"; ¼"; ½"; 2"; ½"; 3"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 6,0 до 14,0 Cv, свыше 14,0 Cv, от 5,19 до 12 Kv, свыше 12 Kv
Напряжение
24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 440, 480 В перем. тока; 6, 12, 24, 48, 120, 240 В пост. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе

Особенности

  • Низкий перепад давления и сверхвысокий расход делают этот клапан идеальным решением в системах и местах подачи газа под низким давлением
  • Визуальная индикация открытого и закрытого положения соответствует требованиям NFPA и FM
  • Переключатель подтверждения закрытия соответствует требованиям агентства/кодекса в отношении электрической блокировки клапана в закрытом положении
  • Патрубки диаметром 1/8 дюйма с резьбой NPT и заглушками упрощают выполнение плановых проверок
  • С учетом широкого диапазона температуры окружающей среды от –40 °C до 60 °C агрегат идеально подходит для работы при низкой и высокой температуре
  • Приобретаемые дополнительно фланцевые переходники с резьбой NPT позволяют присоединять клапан прямо к трубопроводу, что упрощает монтаж и обслуживание
  • Имеются конструкции без содержания кремния, подходящие для использования в покрасочном/отделочном оборудовании
  • Большинство конструкций можно приобрести по программе доставки ASCO SameDay или 5Day, благодаря чему вы сможете избежать простоев в работе производственных линий

Документация и чертежи