Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-317

Электромагнитные клапаны быстрого выхлопа ASCO™ серии 317

Product Description

ASCO серии 317 — это линейка соленоидных клапанов, разработанных для быстрого выхлопа воздуха до 0 бар через выпускное отверстие с целью быстрого переключения регулирующих клапанов. Клапаны доступны в конструкциях с низким энергопотреблением, искробезопасном исполнении, с различными диапазонами напряжения, для агрессивных сред. Клапаны серии 317 подходят для широкого спектра применений, таких как автомобильная промышленность, аналитические и диагностические приборы, биотопливная промышленность, системы пылеулавливания и отопительное оборудование.

Принцип действия
Электромагнитный — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально-закрытый; 3-ходовой — 3/2 нормально открытый
Расход
От 0,1 Cv до 0,5 Cv, от 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 1,0 Cv до 2,0 Cv, от 0,2 до 0,43 Kv, от 0,43 до 0,86 Kv, от 0,86 до 1,73 Kv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 480 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 DC, диапазон напряжений 12–24 DC, диапазон напряжений 24–120 AC/DC, диапазон напряжений 100–240 AC/DC, 125 DC от аккумулятора | 50, 50/60, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб., 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Тип 1; тип 2; тип 3; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL, ATEX зона 0-20, класс I разд. 1, класс I разд. 2, CSA, IEC Ex зона 0-20

Особенности

  • Версия RedHat следующего поколения использует электронные технологии для управления питанием, обеспечивая меньшее энергопотребление и повышенные показатели давления и расхода
  • Модель клапана с низким энергопотреблением имеет цельную конструкцию с мощным вставным соленоидом и специальной катушкой малой мощности Предназначен для автоматизации в автомобильной промышленности, совместим с ПЛК
  • Эластичные штоки седла для герметичной отсечки
  • Монтируется в любом положении, что облегчает установку

Документация и чертежи