Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-P-Density-CDM

Компактный плотномер

Product Description

Обеспечивая высокоточное измерение плотности и температуры для коммерческого учета и измерения концентрации, преобразователь плотности CDM легко встраивается в систему, позволяет проводить диагностику работоспособности оборудования, а также обеспечивает индикацию расхода для проверки целостности пробы.

Продукты

Search
1–2 из 2 результатов для Products
Настроить
Настроить
Погрешность измерения плотности
±0,1 кг/м3 (±0,0001 г/см3)
Повторяемость измерения плотности
±0,02 кг/м3 (±0,00002 г/см3)
Индикация расхода
±5% от показаний в динамическом диапазоне 10:1
Встроенный датчик температуры
ТПС класса допуска А - с прослеживаемой калибровкой, сертифицированной по стандарту ISO 17025
Датчики температуры корпуса
ТПС класса допуска В (3 штуки)
Влияние температуры технологического процесса (скорректированное)
±0,005 кг/м3 на °C ( ±0,278 кг/м3 на 100°F)
Влияние давления технологического процесса (скорректированное)
±0,003 кг/м3 на бар

Особенности

  • Достижение превосходных характеристик при помощи калибровки на различных температурах и давлениях
  • Индикация расхода гарантирует целостность проб
  • Снижение погрешности измерений и сведение к минимуму отрицательного влияния установки благодаря установке датчиков температуры на корп
  • Сертификация в соответствии с международными стандартами - NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Быстрая установка и проверка состояния измерительного прибора при помощи расширенной внутренней диагностики
  • Поддержка большого числа протоколов для подключения к распределенным системам управления (РСУ), программируемым логическим контроллерам
  • Расширение области применения благодаря сертификации для работы в опасных средах исполнения с дисплеем для настройки по месту
  • Смотрите 3D модели компактных плотномеров
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Документация и чертежи