Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Micro Motion-PLK

ProLink III Configuration & Service Tool for Micro Motion and Rosemount Flow Meters

Product Description

Обладая интуитивным интерфейсом, прикладное программное обеспечение ProLink III позволит вам легко получать доступ ко всей информации, которая может потребоваться для конфигурации, оценки и управления расходомерами Micro Motion и Rosemount.

Операционная система
Windows 8, Windows 7, Windows Vista (с Пакетом обновлений 1 или более новые версии), Windows XP (с Пакетом обновлений 3 или более новые версии)
Требования к аппаратному обеспечению
• Процессор — Pentium® 4 или выше (минимум 1 ГГц, рекомендуется 2 ГГц или выше)
• Оперативная память — минимум 1 Гб, рекомендуется 2 Гб или выше
• Свободное место на диске — 1 Гб для 32-битной (x86) системы Windows, 2 Гб для 64-битной (x64) системы Windows
• Привод CD-ROM — скорость 4× или выше
Требования к графике
Видеокарта — цветная графика 24 бит или выше, минимальное разрешение экрана 1024 × 768, рекомендуемое разрешение экрана 1280 x 800 или выше в широкоэкранном формате
Протоколы передачи данных
Протокол (физический уровень), HART (Bell 202, RS-485), Modbus (RS-485), Modbus (USB), Modbus TCP (Ethernet)

Особенности

  • Интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий понятное и компактное отображение данных
  • Просмотр конфигурационных и калибровочных данных в форме отчета, который можно распечатать, дает возможность быстро просмотреть значени
  • Интерактивный инструмент для отображения трендов изменения значений технологических переменных позволяет улучшить функции контроля те
  • Улучшение качества подключений благодаря поддержке протоколов HART, Modbus и Modbus/TCP
  • Возможность удаленной диагностики измерительных приборов с помощью подключения по протоколу Modbus/TCP
  • Одновременный просмотр технологических данных с нескольких измерительных приборов
  • Уменьшение времени работы с приборами, расположенными в опасных зонах, за счет возможности их настройки в автономном режиме
  • Программное обеспечение ProLink III  (Базовая версия) доступно бесплатно по ссылке

Документация и чертежи