Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Tank Gauging Control Cabinet

Шкаф управления Rosemount

Product Description

Шкаф управления Rosemount предназначен для измерительных приборов Rosemount Tank Gauging. Он упрощает монтаж и защищает измерительное оборудование резервуаров и компьютеры от нагревания, пыли и несанкционированного доступа. Обычно шкаф изготавливается с учетом специальных требований безопасности. Он может быть переконфигурирован с учетом уже проверенных подключений.

Питание
110/230 В переменного тока
Выходы аварийных сигналов
Реле высокой температуры, реле выхода вентилятора из строя, реле детектора дыма и т. д.
Доступ
Доступ в шкаф сервера/сети осуществляется спереди или сзади. Модули и компоненты монтируются таким образом, чтобы в случае выхода из строя их можно быстро заменить. Все резервные компоненты можно устанавливать без выключения питания системы.

Особенности

  • Упрощение монтажа центрального пульта управления
  • Сокращение времени на монтаж
  • Обеспечение протестированных и законченных электрических соединений и резервированного оборудования Tank Master
  • Защита оборудования и компьютеров диспетчерской
  • Аналогичный стиль оформления с другими шкафами
  • Возможность будущего расширения системы благодаря наличию запасных клемм и пространства для запасных компонентов

Документация и чертежи