Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Аппарат для ультразвуковой сварки Branson 2000IW+

Product Description

Эта автономная система сборки пластмасс объединяет блок электропитания, элементы управления процессом, подставку и привод в компактный блок для экономии места. Эта система разработана для простоты настройки, упрощения эксплуатации и легкого перемещения внутри объекта. Отлично подходит для лабораторной среды или мелкосерийного производства. Доступна частота 20 кГц и уровни мощности 1,1, 2,2 и 3,3 кВт.

Привод
Пневматический
Размер цилиндра
1.5, 2.0, 2.5, 3.0
Интерфейс данных
USB, Ethernet
Частота
20 кГц
Выходная мощность
1,1 кВт, 2,2 кВт, 3,3 кВт

Особенности

  • Компактный, автономный дизайн для простоты настройки, эксплуатации и портативности.
  • Сварка по времени, дистанции сжатия или абсолютной дистанции.
  • Вспышка с переменной задержкой и продолжительностью.
  • Автоматическое предварительное срабатывание для запуска ультразвука до частичного контакта.
  • Динамическое усилие срабатывания на основе предварительно настроенной установки силы.
  • Автонастройка с памятью для полностью автоматической настройки и сохранения частоты в конце каждого цикла сварки.
  • Доступна частота 20 кГц и уровни мощности 1,1, 2,2 и 3,3 кВт.

Документация и чертежи