Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Branson-P-FlexLine

Система очистки Branson FlexLine

Product Description

Система очистки Branson FlexLine — это экономически эффективная модульная система ультразвуковой очистки, полоскания и сушки горячим воздухом. Оборудование выполнено из качественных материалов и без лишних дополнений. Оно предлагает больше возможностей, чем настольное оборудование, и большую гибкость, чем консольные блоки с фиксированной конфигурацией.

Габаритные размеры модуля
23"x21"x36"В или 31"x26"x36"В
Размеры рабочего бака
12"x16"x15"D или 20"x24"x23"D
Температура в резервуаре
от 70 °F до 160 °F
Дополнительный расход насоса
1-3 гал/мин
Распылительные/разбрызгивающие форсунки
6/бар или 10/бар
Задерживающая способность фильтра
10 стандартно (доступны другие опции)
Ультразвуковая выходная мощность
750 Вт/1500 Вт на каждый бак
Размер входного отверстия
1/2" NPT
Размер дренажного отверстия
1" NPT
Входная мощность
230 В

Особенности

  • Максимальная гибкость
  • Экономичная конструкция
  • Широкий выбор готовых конфигураций
  • Подставки для удобной регулировки баков по высоте
  • Стандартный сливной порог во всех баках
  • Прочная конструкция из нержавеющей стали 316L

Документация и чертежи