ind-rmt-en-mar-banner

Плавучие нефтекомплексы (FPSO)

Индивидуальные решения для плавучих нефтекомплексов, например, радарные системы контроля груза и система дистанционного управления клапанами для обеспечения высокого уровня безопасности на борту.

Оптимизация производства на борту плавучего нефтекомплекса

Производственный контроль, расходы на энергию и техническое обслуживание - ежедневные задачи, которые следует учитывать при оптимизации производства на борту вашего плавучего нефтекомплекса. Компания Emerson обеспечивает бортовые системы и оборудование для упрощения процессов; обладая десятилетиями опыта в морской нефтедобыче мы можем помочь вам на всех этапах производства - от создания проекта и строительства до эксплуатации. Сделайте компанию Emerson своим доверенным партнером.

Read More...
Click to continue reading Оптимизация производства на борту плавучего нефтекомплекса

Решение в действии

  • Обеспечьте управление над потоком жидкости в балластных, сточных и сервисных резервуарах с помощью системы дистанционного управления клапанами
  • Обеспечьте высокую безопасность и резервирование при помощи характеристик оборудования
  • Простая адаптация к существующем судам и системам

Благодаря широкому спектру приводов различных размеров и значений крутящего момента система дистанционного управления клапанами может настраиваться согласно спецификации плавучего завода FPSO. Благодаря решениям, которые могут легко адаптироваться к перестройке и модернизации существующих судов и систем и обеспечить расширенные функции безопасности, решения VRC от Emerson - отличный выбор для вашего плавучего завода FPSO.

Подробнее о системах дистанционного управления клапанами >>

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании

  • Простой доступ для технического обслуживания и устранения неполадок

  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры. Эти решения обеспечивают гибкость и индивидуальные системы, соответствующие требованиям резервирования и раздела на различные зоны опасности.

Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

  • Полный спектр радарных уровнемеров для учета в резервуарах, подходящих для всех типов грузовых резервуаров
  • Превосходное качество и производительность в любых условиях измерений
  • Готовность для полного резервирования

Радарные уровнемеры являются неотъемлемой частью одной из самых важных систем на борту любого плавучего нефтекомплекса - системы контроля грузов. Компания Emerson обеспечивает широкий выбор решений для выполнения наиболее точных и надежных измерений на борту вашего плавучего нефтекомплекса, включая приборы для обеспечения систем безопасности.

Читать о системах контроля грузов >>

  • Решение на базе точного и надежного радара используется как система измерения уровня
  • Максимизация рентабельности за счет точных данных и бесперебойной работы системы
  • Экономное решение, которое сокращает количество оборудования, необходимого для коммерческого учета

При откачке СПГ и сырой нефти проводите коммерческий учет посредством измерительной системы на базе уровня, которая использует то же радарное решение, которое уже установлено для мониторинга груза. Это эффективный с точки зрения затрат подход, который устраняет время простоя для калибровки и необходимость в узле учета нефти, снижая затраты на установку и ежегодную калибровку.

Узнайте больше о системах коммерческого учета>>

Please enable JavaScript to use this website.