Автоматизированное наблюдение за производством

Автоматизированное наблюдение за производством

Достигните своего производственного потенциала, сократите свои расходы и откройте будущие возможности.

Выход за пределы эксплуатации и контроля

Управляющие активами иногда перегружены тем огромным количеством данных, которые поступают от различных скважин, что затрудняет определение приоритетности задач и поиск путей оптимизации добычи из наиболее прибыльных скважин. Технология Automated Production Surveillance получает достаточно информации из многих источников, что позволяет вам раскрыть возможности для повышения производительности системы, избежать простоев, сократить расходы, обеспечить соответствие нормативным требованиям и указать потенциальные будущие потребности в планировании. Технология Automated Production Surveillance также включает в себя экспертные консультационные услуги от компании Emerson, помогающие управляющим активами выбрать решение, обеспечивающее им наилучшие перспективы возврата инвестиций.

Read More...
Click to continue reading Выход за пределы эксплуатации и контроля

Решение в действии

Улучшение результативности

Технология Automated Production Surveillance от компании Emerson объединяет традиционные компоненты с нашими приложениями Production Manager, компонентами всепроникающего зондирования и автоматизированными рабочими процессами, чтобы интегрировать данные из нескольких источников для обеспечения видимости в режиме реального времени, эффективности работы активов, автоматизированного анализа данных и стандартизированного представления единой информации на одном общем языке.

Оптимизированное принятие решений

Процессы сбора и анализа данных, отнимающие много времени, затрудняют своевременное принятие управляющими активами решений, которые могут повлиять на производство. Отсутствие эффективного наблюдения за производством также делает управляющих уязвимыми из-за ненадежных данных, получаемых из ручных отчетов, неэффективного использования персонала и многочисленных сигналов тревоги. Технология Automated Production Surveillance от компании Emerson обеспечивает полную интеграцию данных по скважинам в режиме реального времени, что позволяет управляющим активами точно измерять производительность скважин.

Увеличение межповерочного интервала и периода работы между обслуживанием системы

Операции, которые страдают от недостатка понимания производительности активов, обычно подвергаются широкому спектру неудач, которые могут поставить под угрозу целостность скважины, что приведет к незапланированным простоям. Технология Automated Production Surveillance от компании Emerson сочетает в себе традиционные компоненты с нашими приложениями Production Manager, компонентами всепроникающего зондирования и автоматизированными рабочими процессами для улучшения видимости данных по скважинам и информации об оборудовании в стандартизированном формате, который в сочетании с нашими технологиями Smart Wireless помогает автоматически определять неэффективные скважины и ускорять принятие решения о техническом обслуживании.

Приоритизация скважин по прибыльности

Управляющие активами часто сталкиваются с трудностями при определении конкретных показателей затрат для определения наиболее прибыльных скважин, и в результате ценное время и ресурсы могут быть потрачены не на те скважины. Кроме того, им часто не хватает нужных данных для эффективного мониторинга поставщиков и ведения переговоров по контрактам. Технология Automated Production Surveillance от компании Emerson обеспечивает управляющих активами всей информацией, необходимой им для управления этими расходами, и позволяет распределять затраты по наиболее прибыльным скважинам. Она также оценивает факторы, чтобы определить, оправдано ли прекращение производства.

Оптимизация практики эксплуатации на местах

При работе с компанией Emerson, управляющие активами получают более глубокое понимание благодаря решениям для наблюдения на основе исключений, а также решениям для автоматизации на местах, сокращая количество поездок на объекты и освобождая персонал для управления большим количеством скважин с меньшими затратами труда.

Please enable JavaScript to use this website.