Les parcs de bacs de stockage des installations intermédiaires et en aval sont généralement de grande taille et couvrent une grande superficie qui se trouve souvent à proximité d’unités de traitement actives où travaille du personnel. Le brut corrosif ou pétrole sulfureux stocké dans ces parcs de bacs de stockage présente un risque inhérent pour la sécurité du personnel en raison de la nature hautement toxique du sulfure d’hydrogène. Cette menace rend nécessaire la surveillance en temps réel des gaz combustibles et des gaz toxiques dans des zones où les méthodes conventionnelles de détection des gaz sont soit trop coûteuses, soit tout simplement peu pratiques. L’appareil sans fil pour la surveillance des gaz Rosemount™ 928 peut détecter le sulfure d’hydrogène, ce qui permet une détection précoce des fuites de gaz et contribue à la sécurité du personnel. D’autres produits de détection de gaz et de flamme sont également disponibles