AMS-P-6500 ATG

Système de protection en ligne AMS 6500 ATG

Product Description

Le système de protection AMS 6500 ATG est une solution moderne de protection et de prédiction, conçue pour substituer aisément les systèmes de protection obsolètes. Il permet aux utilisateurs de mettre en place, de façon économique, une surveillance prédictive en ligne pour des équipements rotatifs essentiels tels que les turbines à vapeur et à gaz, les pompes de chaudière, les compresseurs offshore, les turbocompresseurs de pipeline, les compresseurs pour l'industrie chimique, les turbo-échappements, les soufflantes, les boosters et bien plus encore.

L’AMS 6500 ATG comprend les éléments suivants : des cartes configurables pour l’acquisition de données prédictives, un serveur OPC intégré et une application mobile pour visualiser les données à n’importe quel niveau du réseau de l’usine.

Même si l'utilisation de l'AMS 6500 ATG ne nécessite pas de logiciel supplémentaire, les équipes chargées de la fiabilité, des opérations et de la maintenance peuvent aller plus loin que la simple détection de défauts en intégrant AMS Machine Works comme solution complémentaire, permettant ainsi une approche plus approfondie et plus complète.

Voies analogiques
Jusqu’à 44 (2 racks ATG complets)
Voies de tachymètre
Identique
Fréquence d'échantillonnage
48 kHz
Résolution du convertisseur analogique-numérique/Fmax
24 bits/18,75 kHz
Lignes de résolution (via Modbus)
400
Échantillons sous forme d’ondes (via Modbus)
1024
Type d’entrée
Voir les spécifications de l'A6500-UM
Analyse des voies
2 à 44 voies simultanées
Détection haute fréquence
PeakVue, Forme d’onde PeakVue (OPC-UA, Modbus TCP)
Communication avec AMS Machine Works
Ethernet (service de transfert de données vers la base de données)

Caractéristiques

  • Diagnostics prédictifs intégrés notamment la technologie PeakVue™, l’analyse des demandes, l’analyse des bandes et l’énergie dans les bandes
  • Communiquez et utilisez avec la plateforme logicielle de gestion des performances des équipements AMS Machine Works pour exploiter les outils d'analyse avancés.
  • Interface avec d’autres applications via OPC UA, Modbus TCP/IP ou Modbus RTU
  • Le logiciel de configuration Machine Studio dispose d’une interface utilisateur familière et plus intuitive.
  • L’application mobile ATG View permet à l'utilisateur d'obtenir des informations sur l'état des équipements, indépendamment du réseau de l'usine.
  • Garantie de 42 mois
  • Classe de résistance aux contaminants en suspension dans l’air G3 selon la norme ISA-S71.04
  • Synchronisation du temps SNTP

Documentation et schémas