Électrovanne d’arrêt de gaz ASCO™ série S040

Product Description

Les électrovannes ASCO série 040 sont des vannes de coupure de gaz de sécurité très fiables pour l'alimentation pilote ou principale des brûleurs à gaz commerciaux et industriels présents dans les générateurs, les équipements de chauffage et les fours. Elles sont conçues pour un fonctionnement à 2 voies, normalement fermé, et sont équipées de ports NPT 1/8 po en amont et en aval et de bouchons pour les tests de routine.

Pilotage de vannes
Electrovanne
Matériau du corps
Aluminium
Fluide
Air, gaz neutre, gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC – 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL

Caractéristiques

  • Électrovannes-pilotes pour systèmes de combustion disponibles en tailles 1/8, 1/4, 1/2 et 1 po
  • Jusqu’à 1,25 po de diamètre pour la fermeture des conduites de gaz principales
  • Montage possible dans toutes les positions

Documentation et schémas