Asco-P-290D

Vanne à piston à commande par pression ASCO™ série 290D

Product Description

La série 290 ASCO est une vanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. La conception du corps de vanne permet un débit élevé et est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général sur tous types de fluides auxiliaires (air, gaz inerte, eau, fuel, vapeur, vide). Une large gamme d’options, de certifications et de caractéristiques est disponible.

Actionneur de vanne
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Bronze, acier inoxydable
Type de fluide
Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutres, fuels légers, eau chaude, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement/orifice
3/8 po ; 1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1-1/4 po ; 1-1/2 po ; 2 po ; 2-1/2 po
Type d’orifice
NPTF, G/RP, embout à souder, clamp, bride
Fonction
2/2 normalement fermé, 2/2 normalement ouvert, 2/2 bistable, 3/2 normalement fermé, 3/2 normalement ouvert
Débit
De 2,8 kV à 111 kV
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
RoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC

Caractéristiques

  • Convient à un large éventail de machines industrielles et de procédés de fabrication
  • Grande fiabilité, longue durée de vie et fermeture étanche exceptionnelle et reproductible
  • L’actionneur réglable permet un accès sur 360° à l’orifice pilote
  • La conception modulaire assure une flexibilité exceptionnelle
  • Le grand orifice de pilotage et la faible hystérésis créent des durées de cycle rapides
  • Conception anti-coup de bélier et résistance à la contre-pression
  • Vaste gamme d’actionneurs, d’options, de certifications et d’accessoires
  • Actionneur et presse-étoupe haute performance et sans maintenance
  • Maintenance facile et rapide sans avoir à retirer le corps de la vanne de la tuyauterie

Documentation et schémas