Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-327C

ASCO série 327C

Product Description

La série 327C d'ASCO, aussi appelée 8327C, représente la nouvelle génération d'électrovannes 3/2 voies à commande directe qui ne requièrent pas de pression de service minimale. Leur construction à clapet équilibré permet des débits élevés à des niveaux de puissance minimaux, ce qui en fait la solution idéale pour les centrales électriques, les raffineries et les usines de traitement de produits chimiques. La vanne comporte aussi des caractéristiques conjuguant fiabilité et longévité, optimisant ainsi l'efficience opérationnelle et la sûreté des procédés. Les électrovannes 3/2 voies à commande directe sont parfaitement adaptées aux applications de pilotage des vannes de procédé.

Pilotage de vannes
Solénoïde - Action directe
Matériau du corps
Acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
3 voies - 3/2 universel
Débitmétrie
0,8 Kv, 0,7 Cv
Tension
c.c. : 6, 12, 24, 48, 120, 240 classe H
Charge de batterie : 125, 250 c.c..

c.a. : 24/50 à 60, 48/50-60 classe H
120/60, 110/50 classe H
208/50-60 Classe H
240/60, 230/50 classe H
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
UL, ULc, ATEX, IECEx

Caractéristiques

  • Pilotage à haut débit sans pression minimale de service requise
  • Construction à clapet équilibré pour un débit élevé à des niveaux de puissance minimaux.
  • Construction en acier inoxydable 316 disponible pour les atmosphères très corrosives
  • L’option de connecteur temporaire facilite et accélère le test de la bobine sans avoir à ouvrir le boîtier
  • Le raccordement direct à la borne de la broche diminue le risque d’infiltration d'humidité dans la bobine, prévenant ainsi la corrosion et garantissant une durabilité et une fiabilité accrues
  • Proposé en versions de montage direct NAMUR et avec commande manuelle
  • Des certifications internationales facilitent la gestion de la chaîne d'approvisionnement en favorisant la standardisation à l'échelle mondiale

Documentation et schémas