Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-385

Électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur série 385 ASCO™

Product Description

Les électrovanne à isolation du fluide avec mécanisme à basculeur brevetées série 458 ASCO sont conçues pour une utilisation avec des fluides neutres ou très agressifs présents dans les instruments d’analyse. Le mécanisme à basculeur associé à une membrane de séparation permet de réduire le transfert de chaleur vers le fluide et d’éviter tout risque de gommage. La séparation hermétique du mécanisme de commande empêche la contamination par des particules provenant du frottement des pièces mobiles, garantissant ainsi une pureté maximale des échantillons liquides. Les applications typiques incluent les diagnostics in vitro, l’hématologie, le séquençage de l’ADN et la gestion des fluides chirurgicaux.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Liquides/gaz agressifs
Fonction
3/2 normalement fermé, centre fermé ; 3/2 universel
Débit
Inférieur à 0,05 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur

Caractéristiques

  • La conception compacte de l’îlot permet d’économiser de l’espace et de réduire la durée d’assemblage
  • Grâce à leur excellente capacité d'autodrainage et à leur faible volume intérieur facile à rincer, ces électrovannes sont idéales dans les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum.
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Disponible en construction avec des matériaux inertes, tels que le PEEK ou le FFKM, pour traiter des produits chimiques ou des fluides ultrapurs

Documentation et schémas