Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-SCS385A002E.24/DC

ASCO™ SCS385A002E.24/DC

QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SERIES 385 SUBBASE MOUNTED 3/2 U POLYAMIDE BODY EPDM SEALING 24/DC COIL

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Liquides/gaz agressifs
Fonction
3/2 normalement fermé, centre fermé ; 3/2 universel
Débit
Inférieur à 0,05 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
12 V CC ; 24 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur

Caractéristiques

  • La conception compacte de l’îlot permet d’économiser de l’espace et de réduire la durée d’assemblage
  • Grâce à leur excellente capacité d'autodrainage et à leur faible volume intérieur facile à rincer, ces électrovannes sont idéales dans les applications dans lesquelles la contamination croisée doit être réduite au minimum.
  • Bobines électriques démontables et rotatives, facilitant l’installation et la maintenance
  • Disponible en construction avec des matériaux inertes, tels que le PEEK ou le FFKM, pour traiter des produits chimiques ou des fluides ultrapurs

Documentation et schémas