Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-Flow Controls

Dispositifs de régulation du débit Numatics™

Product Description

Les dispositifs de régulation du débit Numatics sont compacts et permettent une régulation précise de la vitesse. Un dispositif de régulation à molette ou à vis régule avec précision la vitesse de l’échappement dans un circuit pneumatique. Les dispositifs de régulation du débit se distinguent par un boîtier qui pivote à 360°, ce qui élimine la nécessité d’utiliser des raccords.