Asco-P-HOV13B

Vannes Hydramotor ASCO™ série HOV13B

Product Description

La série HOV13B d’ASCO est composée de vannes de sécurité à corps en bronze, équipées d’une commande électrohydraulique pour la commande on-off de fuels légers et lourds. Le siège en PTFE guidé par tige et à ressort des vannes s’ouvre 9 secondes après la mise sous tension et se ferme 1 seconde après la mise hors tension. Les vannes sont approuvées pour la coupure de sécurité des fuels légers et lourds sur l’orifice NF. L’orifice NF de la série HOV13B permet généralement le retour au préchauffeur de fuel pendant le cycle d’arrêt. La série HOV13B se caractérise par un actionneur souple en deux pièces et une conception de corps de vanne idéale pour les fabricants qui souhaitent avoir l’actionneur et le corps en bloc, et pour les utilisateurs finaux et les distributeurs qui veulent réduire leurs stocks en associant des actionneurs et des corps de vanne distincts. La série HOV13B convient aux chaudières/brûleurs, fours, incinérateurs et équipements de chauffage.

Pilotage de vannes
Motorisé
Matériau du corps
Bronze
Produit
Fuels légers et lourds
Diamètre de raccordement
1/2 po, 3/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 normalement fermé
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, FM, type 1, type 3, type 4, UL

Caractéristiques

  • La série HOV13B est un ensemble 3 voies prévu pour des diamètres de raccordement de 1/2 et 3/4 pouce
  • Sa grande plage de températures ambiantes convient aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou glaciaux (-40 °C/-40 °F)
  • La souplesse et la polyvalence du montage déporté permettent de l’installer dans n’importe quel sens
  • Un témoin de surcourse du joint de vanne et de fermeture à verrouillage électrique est disponible de série
  • Boîtier à usage général de type 1 de série. Boîtier étanche de type 4 en option adapté pour les installations en extérieur ou en intérieur
  • Une large gamme de tensions permet de l’utiliser dans de nombreuses régions
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA

Documentation et schémas