Asco-P-HV427

Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ série HV427

Product Description

Les vannes d’arrêt de gaz de combustion à basse température en acier inoxydable ASCO série HV427 sont conçues pour les brûleurs à gaz commerciaux et industriels utilisés dans les environnements difficiles. Leur construction appel-maintien à courant continu favorise une faible consommation d’énergie et la robustesse de la conception assure un fonctionnement constant et fiable. Les vannes sont munies de sièges souples et durables qui assurent une fermeture étanche et nécessitent un différentiel de pression minimale nulle. Conviennent aux applications telles que les chauffe-réservoirs, les chauffe-conduites, les incinérateurs et les torches.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Actionneur de vanne
Bobine
Produit
Gaz naturel
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Matériau du corps
Acier inoxydable
Tension
24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 Cv à 14,0 Cv ; de 2,0 Cv à 6,0 Cv ; de 1,0 Cv à 2,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; dangereux
Normes et réglementations
CSA

Caractéristiques

  • Plage de température ambiante de -40 °C à 52 °C pour une large gamme d’applications
  • Boîtier standard antidéflagrant Classe I, Division I
  • Pression différentielle de service maximale pouvant atteindre 3,4 bar
  • Répond aux normes d’arrêt de sécurité Z21.21 et CSA 6.5 C/I en matière de vannes d’arrêt de gaz automatiques
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI/ISA-12.27.01.2003 relative aux garnitures à simple effet
  • Répond aux exigences métallurgiques de NACE MR-0175 (courant continu uniquement)
  • Proposés en diamètres de raccordement de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1"
  • Disponible en tensions alternatives et continues