Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-342A8201G

ASCO™ 342A8201G

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

FRL SERIES 342 STAINLESS STEEL, FILTRE REGULATOR M5 THREAD 1/4 NPT 25 MICRON GAUGE 0-12B

Body Material
Stainless Steel
Pipe/Port Type & Size
NPTF 1/4
Product Type
Air Preparation
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 10 bar
Product Weight
2 kg
Min to Max Ambient Temperature
-40 - 90 °C
Capacité de filtration
5 µ, 25 µ, 40 µ
Température de service
-40 à 90 °C (-40 à 194 °F) avec une option pour -60 °C (-76 °F)
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Pièces internes et externes en acier inoxydable pour usage intensif et longue durée de vie dans les environnements corrosifs
  • La membrane moulée renforcée optimise les chemins d’écoulement et permet des débits supérieurs par rapport aux produits concurrents
  • Certifications complètes notamment : option de conformité à la norme NACE pour les applications sur gaz corrosifs, indice de protection : IP65, ATEX (94/9/CE) : non électrique, et certification CEI 61508 sécurité fonctionnelle SIL
  • Réglage et régulation précis
  • Raccordement de manomètres doubles pour une installation modulaire
  • Option de purge automatique pour évacuation des condensats
  • Une option de purge rapide empêche que la pression emprisonnée ne verrouille l’actionneur dans sa dernière position
  • La plaque signalétique gravée au laser ne s’altérera pas et ne se décollera pas

Documentation et schémas