Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821300664

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série NL1-RGS 0821300664

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NL1-RGS-G018-GAH-MAN-060-SS

Fonction
Régulateur de pression, haut débit
Composants
Régulateur de pression
Orifice
G 1/8
Débit nominal Qn
1350 l/min
Manomètre
Manomètre intégré
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Plage de réglage de la pression min.
0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.
6 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Commande
mécanique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Préfiltrage recommandé
5 µm
Poids
0.35 kg
Matériau boîtiers
Zinc coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Facile à assembler
  • Purge de condensats manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique
  • Réservoirs transparents disponibles
  • Maintenance facilitée grâce aux fermetures à baïonnette

Documentation et schémas