Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1825503151

AVENTICS™ Plaque terminale à gauche, Plaque terminale à droite 1825503151

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ENDPLATTE .

Type de construction
Plaque terminale
Direction raccordement↩pneumatique (1)
Sur un côté
Raccord d'air comprimé 1
G 1
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)
Sur un côté
Orifice 3 / 5
G 1
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Taille
ISO 3
Normes
ISO 5599-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Vis de fixation
Hexagonal mâle
Poids
0.678 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas