AVENTICS-3661304000

AVENTICS™ Axe AA4, Série CM1 3661304000

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CM1-AA4-CN16-AISI 1045

Diamètre de piston
63 mm, 80 mm
Ø du tenon
16 mm
Poids
0.08 kg
Matériau boîtiers
Acier

Documentation et schémas