Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5428117082

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 5428117082

QTÉ :

Product Description

CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

Largeur de bobine
30 mm
Température ambiante max.
50 °C
Raccord électrique normé
EN 175301-803, forme A
Indice de protection
IP65
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
14
Raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles
À 3 pôles
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolérance de tension CA 60 Hz
-10% / +20%
Puissance de maintien CA 50 Hz
5.6 VA
Puissance de maintien CA 60 Hz
4.2 VA
Poids
0.096 kg
Boîtier
Élastomère thermoplastique

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas