Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010294

AVENTICS™ Amortisseur industriel, Série SA1-MC R412010294

QTÉ :

Product Description

SA1-MC-M006-005-MS-F-H

Type
SA1-MC
Filet de fixation
M6x0,5
Course
5 mm
Energie absorbée/course max.
1 Nm
Energie absorbée/heure max.
3000 Nm
Amortissement
Autocompensateur
Fluide
Huile
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Masse effective me mini.
0.8 kg
Masse effective me maxi.
2.8 kg
Tension du ressort de rappel min.
2 N
Tension du ressort de rappel max.
5 N
Type de fixation
Bride de fixation
Poids
0.02 kg
Matériau tube du vérin
Acier
Matériau tige de piston
Acier inoxydable
Matériau etanchéité de la tige de piston
Polyuréthane (PUR)
Matériau butée
Polyoxyméthylène
Matériau bride de fixation
Acier

Caractéristiques

  • Large gamme de produits
  • Absorption d’énergie élevée et durée de vie allongée
  • Meilleure protection des surfaces contre la corrosion
  • Butée de fin de course intégrée

Documentation et schémas