AVENTICS-R412026304

AVENTICS™ Série UPG R412026304

QTÉ :

Product Description

UPG-P-80

Nombre de doigts
2
Type de construction
Parallèle
Préhenseurs type
Préhenseur parallèle à 2 doigts
Préhenseurs fonction
À double effet
Type
UPG-P-80
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
90 °C
Piston magnétique
Avec piston magnétique
Taille de particule max.
5 µm
Pression
6 bar
Fluide
Air comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Force de préhension effective par doigt du préhenseur interne, min.
232.5 N
Force de préhension effective par doigt du préhenseur externe, min.
207.5 N
Force de préhension totale effective du préhenseur interne, mini
465 N
Force de préhension totale effective du préhenseur externe, mini
415 N
Longueur de doigt admissible maxi
100 mm
Masse de doigt max. admise
0.6 kg
Heures de fermeture à 6 bar
0.04 s
Temps d'ouverture à 6 bar
0.04 s
Consommation d'air par course double pour 1 bar
22.5 cm³
Masse de la pièce recommandée
2.1 kg

Caractéristiques

  • préhenseur parallèle à 2 doigts
  • avec piston magnétique
  • Course/doigt 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Masse recommandée de la pièce 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • à double effet

Documentation et schémas