Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R414010006

AVENTICS™ Cartouche avec corps de base en aluminium de régulateur de pression, Série CR1-OX

QTÉ :

Product Description

CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Type de construction
Soupape à diaphragme
Fonction régulateur
Sans échappement secondaire
Position de montage
Indifférent
Alimentation en pression
Cartouche avec corps de base en aluminium
Certificats
RoHS, ASTM G-93, Conforme à REACH
Pression de service min.
0.2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Plage de réglage de la pression min.
0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.
2 bar
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
-5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Oxygène, Air comprimé, Gaz neutres
Débit nominal Qn
250 l/min
Poids
0.1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc en carbone fluoré
Matériau insert de guidage
Polysulfure de phénylène (PPS)
Matériau cartouche
Polyarylamide (PARA)
Matériau guide de soupape
Polysulfure de phénylène (PPS)
Matériau membran
Caoutchouc en carbone fluoré

Caractéristiques

  • Qn = 250 l/min
  • Vanne à membrane
  • Cartouche avec corps en aluminium

Documentation et schémas