Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R419800162

AVENTICS™ Raccord Y, Série CN2 R419800162

QTÉ :

Product Description

CAN BU/ST AUF BU

Type de construction
Connecteur rond
Blindage
Blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4 A
Indice de protection
IP65
Tension de service↩des équipements
40 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Poids
0.035 kg
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)
Matériau joints
Caoutchouc au fluor
Seal material
Fluorocaoutchouc

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas