AVENTICS-R422003188

AVENTICS™ Module d’échappement, Stand-Alone R422003188

QTÉ :

Product Description

exhaust module stand alone D4

Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 4
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 4
Débit nominal Qn
280 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile

Caractéristiques

  • Pour les canaux de port 2, 4