Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R481633805

AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633805

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SPRA-BS-032-200

Ø du piston
32 mm
Filetage de la tige de piston
M10x1,25
Force axiale dynamique max.
0.7 kN
Force axiale statique max.
0.7 kN
Capacité de charge dynamique
2.8 kN
Couple de rotation max. (pour Fmax)
0.45 Nm
Vitesse linéaire max.
150 mm/s
Vitesse de rotation max.
3000 1/min
Accélération max.
6 m/s²
Durée de mise en circuit
100 %
Type de broche
Filetage à billes
Diamètre de broche
10 mm
Pas de vis
3 mm
Précision du pas
G7
Course
200 mm
Réserve de course (bilatérale)
1 mm
Jeu à l’inversion
0.06 mm
Efficacité %
75
Inertie avec course 0 mm
0.042 *10-⁴ kgm²
Inertie par course 100 mm
0.0047 *10-⁴ kgm²
Poids 0 mm course
0.74 kg
Poids +100 mm course
0.34 kg
Normalisation
ISO 15552
Indice de protection
IP54S
Humidité max.
95 %

Caractéristiques

  • Multipositionnement avec un haut niveau de précision et de répétabilité
  • Disponible en tailles 32, 40, 63 et 100
  • Grande polyvalence des produits avec trois technologies de vis différentes pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
  • Flexibilité de montage des vérins - Conforme à la norme ISO 15552 et large gamme d’accessoires disponibles
  • Dimensionnez et personnalisez aisément votre solution d’actionneur électrique à l’aide d’outils et de configurateurs en ligne interconnectés

Documentation et schémas