Baumann-P-85000

Vanne à manchon sanitaire Baumann™ 85000

Product Description

Les vannes à manchon sanitaires Baumann 85000 sont conçues pour être utilisées avec des tubes de Classe pharmaceutique d’un diamètre externe de 3/4". Les vannes 85000 sont destinées aux industries pharmaceutique et biotechnologique, dans lesquelles la propreté et la stérilité doivent être assurées. Elles sont principalement utilisées pour les processus uniques sur skid, en remplacement des vannes classiques à commande manuelle. Les vannes automatiques assurent une qualité constante, une meilleure conservation des informations et un contrôle des lots optimisé.

Service critique
Faible débit, sanitaire
Matériau
Inoxydable
Température de service
Température normale, haute température
Type de raccordement au procédé
Sans bride/En ligne
Type de contrôle
Marche/Arrêt, positionnement
Dimensionnement de la vanne
NPS 3/4
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La caractérisation du contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE™ offre des caractéristiques de débit installées égales au pourcentage, pour un contrôle précis.
  • La vanne 85000 n’entre jamais en contact physique avec le liquide de procédé, grâce à l’utilisation d’un tube à usage unique.
  • La conception à enveloppe du tube de la vanne 85000 simplifie le remplacement du tube à usage unique tout en offrant un fonctionnement stable.
  • Configuration fermée par manque d’air.
  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Actionneur enduit de poudre d’époxy avec attaches en acier inoxydable, favorisant la résistance à la corrosion.