Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GSX-E1

Machine de soudage par ultrasons Branson GSX-E1

Product Description

Conçue pour répondre à une demande constante d’assemblage de composants en plastique de plus petite taille et plus complexes. La plate-forme de soudage par ultrasons Branson GSX est une solution d’assemblage polyvalente, innovante et intuitive, conçue pour réaliser des soudures de qualité, tout en aidant les fabricants à respecter les délais impartis et à atteindre le retour sur investissement escompté.

Actionnement
Système d’actionnement avancé électromécanique
Niveau contrôle
Elite Precision, Elite Precision+
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW et 4,0 kW
Interface utilisateur
IHM (écran tactile IHM 10 po)
Modes de soudure
Temps, énergie, puissance de crête, détection de terre, distance (réduite et absolue), dynamique
Plage de force
Jusqu’à 2 500 Newtons

Caractéristiques

  • Système d’actionnement avancé électromécanique avec technologie de réduction de force et profilage de l’amplitude brevetée
  • Faible force de déclenchement de 5 N pour les pièces délicates et miniatures
  • Le système d’actionnement doté d’un circuit en boucle peut être réglé instantanément en fonction du retour en temps réel et assure une précision hors pair en matière de commande et de positionnement.
  • Répétabilité inégalée
  • Le nouveau processus de changement rapide permet une installation plus rapide.
  • La nouvelle conception de colonne carrée améliore la rigidité et permet de conserver l’alignement.
  • Temps de démarrage plus rapide (moins de 60 secondes)
  • Écran IHM intuitif et convivial
  • Large éventail de capacités matérielles et logicielles
  • Nouvelles fonctionnalités intelligentes telles que la recherche de contacts pour les pièces et le nouveau mode dynamique breveté

Documentation et schémas