Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4302T05

Module CHARM DeltaV™ pour alimentation 24 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) d’alimentation pour puissance de sortie 24 Vcc.

Type d’appareil
Puissance de sortie 24 Vcc
Niveau de relecture d’état pour alimentation correcte
> 10 Vcc
Niveau de relecture d’état pour alimentation incorrecte
< 5 Vcc
Isolation
Le circuit de relecture d’état est isolé optiquement et testé en usine à 1 000 Vcc. La puissance de sortie n’est pas isolée du point d’injection.
Protection du circuit d’instrument
Fusible 2 A situé dans le bornier d’alimentation à injection de courant à fusible, déconnexion du câblage d’instrument
Alimentation requise par le module CHARM
12 mA max. à 24 Vcc
Injection de courant requise
1,01 A max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance