Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4302T02

Module CHARM DeltaV™ ETA (mise sous tension pour activer) pour DO LS 24 Vcc

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) de sortie numérique LS (résolveur logique) pour cellules de solénoïdes 24 Vcc.

Type d’appareil
Bobines de solénoïdes 24 Vcc
Sortie à l’état actif
500 mA en continu à 24 Vcc L’alimentation est dérivée de l’alimentation fournie au signal porteur du résolveur logique intelligent du module de caractérisation (CSLS)
Limite de courant à l’état actif
Courant d’appel de sortie limité à 580 mA
Courant de fuite à l’état inactif
5 mA maximum avec défaut de ligne activé. 300 µA simplex avec défaut de ligne désactivé. 600 µA redondant avec défaut de ligne désactivé.
Niveaux de détection des défauts de ligne
Court-circuit garanti : Charge < 10 Ω, bon état garanti : charge de 56 Ω à 3,5 kΩ, circuit ouvert garanti : charge > 20 kΩ
Temporisation des tests de défaut de ligne
200 µs
Protection du circuit d’instrument
Circuit de limitation du courant de 580 mA, déconnexion du câblage d’instrument
Signal d’arrêt commun de l’alimentation de terrain
La valeur basse logique supprime la puissance de champ comme dans les applications de mise hors tension par déclenchement
Alimentation requise par le module de caractérisation
41 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
1,3 W

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance