DeltaV-P-VE2106

DeltaV™ Base Station

Product Description

Une station Base Station est constituée des applications Base Station choisies et du matériel DeltaV sur lequel elles s'exécutent. Base Station offre des applications de pointe, quelle que soit la combinaison. DeltaV Base Station inclut toutes les fonctions de communication et de sécurité proposées par les autres stations DeltaV, tout en vous procurant la souplesse de sélectionner les applications qui vous intéressent.

Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Environnement de travail adaptable
  • Evolution possible en fonction des besoins
  • Utilisation dédiée