Commande de secours manuelle quart de tour série AMO

Product Description

Commande de secours manuelle débrayable quart de tour légère pour tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère

Source d’alimentation
Manuel
Type de produit
Réducteur manuel
Actionnement
Manuel
Certifications
Boîtier étanche selon l'indice IP 54
Type de contrôle
Manuel
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite
Température de service
Haute jusqu'à +200 °C (+392 °F). Basse jusqu'à -52 °C -62 °F).

Caractéristiques

  • 4 modèles disponibles, couple jusqu'à 3 500 Nm
  • Boîtier étanche selon l'indice IP 54
  • Pour une utilisation avec tout type d'actionneur pneumatique à pignon et crémaillère
  • Bride supérieure intégrée (couplage ISO disponible)
  • Boîte d'engrenage et commande manuelle avec peinture poudre
  • Poids réduit grâce au corps en aluminium moulé supérieur