Fisher-P-BLE BLX

Vanne de régulation Fisher™ types BLE et BLX

Product Description

Les vannes types BLE et BLX fonctionnent comme un bipasse sur les postes de détente transport, réduisant la pression jusqu’à 100 bar. La version BLX est équipée d’un relais de déverrouillage type OS2 pour couper l’écoulement sous pression en cas de surpression à la sortie. Les types BLE et BLX sont conformes à la Directive Équipements sous pression PED 2014/68-UE et sont classés dans la Catégorie IV.

ped

Caractéristiques

  • Robustesse
  • Haute précision
  • Ouverture progressive
Configurations disponibles
Type BLE : vanne de régulation
Type BLX : vanne de régulation avec vanne d’isolement
Diamètres du corps
DN 25, 50, et 80
NPS 1, 2 et 3
Types de raccordements
PN 100 N, PN 50 B, PN 20 B
CL600, CL300, CL150
Pression de service maximale
Corps LCC : 100 bar
Corps WWC-20 : 96,7 bar
Limites de température
Corps LCC : en fonctionnement -30 ° à 71 °C
Corps WCC-20 ; en fonctionnement : -20 ° à 71 °C
Poids approximatifs
Type BLE :
  DN 25 : 12 à 14 kg
  DN 50 : 22 à 26 kg
  DN 80 : 43 à 51 kg

Type BLX :
  DN 25 : 20 à 22 kg
  DN 50 : 36 à 40 kg
  DN 80 : 57 à 65 kg

Documentation et schémas