Micro Motion-P-1500-2500

Transmetteurs compacts Micro Motion 1500 et 2500 pour salle de commande

Product Description

Exploitant la technologie MVD, les transmetteurs Micro Motion 1500/2500 avec montage sur rail DIN ne nécessitent que 849,50 cm³ d’espace, permettant ainsi une intégration aisée sur les panneaux des salles de commande. Avec un simple raccordement 4 fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux, ces transmetteurs permettent de réduire les dépenses en câblage sur mesure.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Configurer
Configurer
Sorties disponibles
Modèle 1500 : pour les applications qui nécessitent un débit variable (en milliampères et sortie impulsions/fréquence)
Modèle 2500 : pour les applications qui nécessitent un mesurage simultané de plusieurs grandeurs avec un choix de combinaisons de sorties (analogiques, impulsions/fréquence et entrées/sorties TOR)
Boîtier
Polyamide PA 6,6
Poids
0,24 kg
Dimensions
112 mm × 45 mm × 99 mm (L × l × H)
Spécifications pour les zones dangereuses
CSA Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D ; ATEX CE 0575 ATEX II (2) G [EEx ib] IIB/IIC
Pour la certification ATEX, la température ambiante doit être comprise entre -40 et +55 °C
Alimentation
19,2 à 28,8 Vcc, 6,3 watts maximum
Certifications maritimes
Det Norske Veritas (modèles 1500 et 2500 uniquement)
American Bureau of Shipping (tous les modèles)

Caractéristiques

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.

Documentation et schémas