Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d'un capteur F400S et d’un transmetteur 3500
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion série F composé d'un capteur F400S et d’un transmetteur 3500
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,20 % de la mesure (standard), jusqu'à ±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard), jusqu'à ±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,20 % de la mesure (standard), jusqu'à ±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard), jusqu'à ±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu'à ±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu'à ±0,175 % de la mesure
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard), jusqu'à ±0,0005 g/cm³ (0,5 kg/m³) (en option)
Incertitude de la mesure de la température
±1 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
100 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications
UL
CSA
IECEx
NEPSI
ATEX
Indice de protection
Compatibilité électromagnétique
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
Grandeurs mesurées
Débit massique et volumique
Débit de produit pur
Température
Masse volumique
Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
Contraste réglable
Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
85 à 265 Vca
50/60 Hz, 30 VA
Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
18 à 30 Vcc
18 watts
typique, 25 watts maximum
Signaux des entrées/sorties
Deux de 4-20 mA auto-alimentées
Trois sorties tout-ou-rien
Une sortie impulsions à 2 fils
Une entrée impulsions à 2 fils
Deux entrées TOR à contact non maintenu
HART/WirelessHART
Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de fixation
Montage sur panneau ou rail DIN (salle de contrôle)
Types d’application
Prédéterminateur TOR/TPR
Transactions commerciales
Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
Certifications pour atmosphères explosives
Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement
Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d'appareil approfondis avec un historique et une journalisation intégrés.
Profitez d'un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F.
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.