Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400S and 3700

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400S Sensor and 3700 Transmitter

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400S, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 32 RA
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,175 % du débit
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Incertitude de la mesure de la température
±1 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
100 bar (relatif)
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
  • Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
  • Contraste réglable
  • Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
  • Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
  • Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
  • 85 à 265 Vca
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
  • 18 à 30 Vcc
  • 18 watts
  • typique, 25 watts maximum
    Signaux des entrées/sorties
    • Deux de 4-20 mA auto-alimentées
    • Trois sorties tout-ou-rien
    • Une sortie impulsions à 2 fils
    • Une entrée impulsions à 2 fils
    • Deux entrées TOR à contact non maintenu
    HART/WirelessHART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de fixation
    Montage sur site déporté
    Types d’application
    • Prédéterminateur TOR/TPR
    • Transactions commerciales
    • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
    • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
    Certifications pour atmosphères explosives
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Caractéristiques

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400S, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 32 RA
    • Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
    • Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
    • La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
    • Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    • Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
    • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
    • Ces appareils s’utilisent pour le SEP, le NEP et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A est requise.
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site
    • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
    • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
    • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
    • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
    • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

    Documentation et schémas

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400S, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 32 RA
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site