Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Plantweb-Insight Power Module Management Application

Application Plantweb Insight™ pour la gestion de modules d’alimentation

Product Description

Simplifiez la surveillance des modules d’alimentation sur plusieurs réseaux avec l’application Plantweb Insight pour la gestion de modules d’alimentation. Cette application centralise et consolide les données et l’analyse des modules d’alimentation en un seul endroit, permettant aux utilisateurs d’afficher des informations calculées sur les modules d’alimentation d’une installation entière. Offrant une visibilité améliorée de l’état des appareils, cette solution de surveillance comprend des calculs de durée de vie estimée et des alertes pour les modules à forte consommation, pour une planification efficace de la maintenance et du remplacement.

Système d’exploitation
Version 11 ou ultérieure du VMware Virtual Hardware ou Microsoft Hyper-V 2012 ou ultérieur
  • 4 processeurs dédiés
  • 4 Go minimum de RAM
  • 100 Go d’espace libre sur le disque dur
Protocole de communication
Client HART-IP, client/serveur OPC-UA, serveur Modbus TCP/IP, REST API

Caractéristiques

  • Le tableau de bord offre un aperçu complet et immédiat de tous les modules d’alimentation de l’installation pour une meilleure visibilité.
  • La vue agrégée de l’état des modules d’alimentation identifie rapidement les problèmes potentiels pour garantir des performances opérationnelles fiables.
  • L’analyse stratégique des données permet de détecter les appareils énergivores pour aider à améliorer l’efficacité globale des opérations.
  • Les estimations de la durée de vie des modules d’alimentation permettent une planification et une hiérarchisation efficaces des tâches de maintenance.
  • La vue récapitulative du tableau de bord fournit des données triables et consultables et des rapports exportables pour chaque modules d’alimentation individuel.

Documentation et schémas