Débitmètre électromagnétique sans bride pour liquides chargés Rosemount 8711 composé d’un capteur 8711005 et d’un transmetteur M-8732E
Débitmètre électromagnétique sans bride pour liquides chargés Rosemount 8711 composé d’un capteur 8711005 et d’un transmetteur M-8732E
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
4-200 mm (0,15-8")
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca 1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP Systèmes 12 à 42 Vcc 3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c. 40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5 ms) à 250 Vca cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc
Caractéristiques
Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique
Documentation et schémas
Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711005 De Rosemount, 13 Mm (0,5 Pouce) (DN15)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E