Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-FT-8711020-8732E

Débitmètre électromagnétique sans bride pour liquides chargés Rosemount 8711 composé d’un capteur 8711020 et d’un transmetteur M-8732E

Spécifications

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711020 De Rosemount, 51 Mm (2 Pouces) (DN50)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
4-200 mm (0,15-8")
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
Compatibilité du capteur
Compatible avec les capteurs Rosemount 8705, 8711 et 8721. Compatible avec les capteurs à alimentation c.c. et c.a. d’autres fabricants.
Courant du signal d’excitation des bobines
500 mA
Plage de débit
Capable de traiter les signaux générés par des fluides s’écoulant à des vitesses allant de 0,01 à 12 m/s dans les deux sens d’écoulement et pour toutes les diamètres de tube de mesure. Pleine échelle réglable sur toute la plage entre -12 et 12 m/s.
Limites de conductivité
Le fluide doit avoir une conductivité d’au moins 5 micromhos/cm (5 microSiemens/cm).
Alimentation en tension
90 à 250 Vca, 50/60 Hz ou 12 à 42 Vcc
Fusibles d’alimentation
Systèmes 90-250 Vca
1 A, 250 V, calibre I2t 1,5 A2s, Bussman AGC-1 à action rapide, Littlefuse 31201.5HXP
Systèmes 12 à 42 Vcc
3 A, 250 V, I2t, 14 A2s, fusible Bel à action rapide 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135
Fusibles d’alimentation
15 W maximum – c.c.
40 VA maximum – c.a.
Appel en courant à la mise sous tension
ca : maximum 35,7 A (< 5  ms) à 250 Vca
cc : maximum 42 A (< 5 ms) à 42 Vcc

Caractéristiques

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711020 De Rosemount, 51 Mm (2 Pouces) (DN50)
  • Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
  • Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
  • Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
  • Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
  • Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E
  • Surveillance continue de l’état et des performances du débitmètre sans arrêter le procédé grâce à l’outil Smart Meter Verification
  • Prévention de l’infiltration d’humidité grâce au boîtier à deux compartiments du transmetteur
  • Meilleure gestion du procédé grâce au traitement de signal numérique avancé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Simplification des réglages dans les environnements dangereux : configuration grâce aux touches optiques, sans avoir à retirer le couvercle
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711020 De Rosemount, 51 Mm (2 Pouces) (DN50)
Transmetteur pour débitmètre électromagnétique à montage sur site Rosemount 8732E