Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-FT-8711060-8712E

Débitmètre électromagnétique sans bride pour liquides chargés Rosemount 8711 composé d’un capteur 8711060 et d’un transmetteur M-8712E

Spécifications

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711060 De Rosemount, 152,4 Mm (6 Pouces) (DN150)
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
4-200 mm (0,15-8")
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane, consulter l'usine pour des options de matériaux supplémentaires
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount
Précision
Incertitude maximale du débit volumétrique de ±0,15 % sur des étendues de mesure de débit de 1/13 et de ±0,25 % sur des étendues de mesure de débit de 1/40.
Diagnostic
Validation du transmetteur in situ, détection de défaut de mise à la terre/erreur de câblage, détection de bruit de procédé excessif, détection de tube vide ajustable, détection de défaut de transmetteur, détection de défaut de tube de mesure
Compatibilité

 •Tous les tubes de mesure fabriqués par Rosemount : 8705, 8711, 8721, 8707
 •Leurs capacités universelles permettent aux transmetteurs de la série E d'être compatibles avec les tubes de mesure d'autres fabricants, alimentés en courant continu ou en courant alternatif.
Alimentation électrique
90-250 Vca, 50-60 Hz ou 12-42 Vcc
Consommation d'électricité

 •15 W au maximum – Courant continu
 •40 VA au maximum – Courant alternatif
Indice de protection du boîtier

 •8712E : Type 4x, IP66

Caractéristiques

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711060 De Rosemount, 152,4 Mm (6 Pouces) (DN150)
  • Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
  • Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
  • Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
  • Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
  • Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount
  • Interface opérateur locale intuitive avec des touches dédiées pour faciliter l’utilisation
  • Disponibilité maximale grâce à l’outil Smart Meter Verification qui surveille l’état et les performances du débitmètre sans arrêter le procédé
  • Contrôle optimisé dans les applications générant un bruit élevé grâce au diagnostic de bruit de procédé excessif et des options de fréquence d’excitation des bobines sélectionnable
  • Diagnostic de tube vide ajustable qui minimise les problèmes de lectures erronées liés à l’absence de fluide dans le tube
  • Vérification rapide de l’intégrité de l’installation avec le diagnostic de détection des erreurs de câblage et des défauts de mise à la terre
  • Caractéristiques universelles des transmetteurs qui permettent de réduire les stocks et d’offrir une interface cohérente pour tout tube de mesure de débitmètre électromagnétique

Documentation et schémas

Capteur De Débitmètres Magnétiques De Type Sandwich 8711060 De Rosemount, 152,4 Mm (6 Pouces) (DN150)
Transmetteur De Débitmètres Magnétiques À Montage Mural 8712E De Rosemount