Le système de mesure du chlore libre Rosemount FCL mesure le chlore libre dans l’eau douce. Le système de chlore libre comprend un transmetteur (transmetteur Rosemount 56 ou Rosemount 1 056), une sonde de chlore libre Rosemount 499ACL, une sonde de pH (si nécessaire) et un régulateur de débit constant. Le transmetteur et le régulateur de débit sont montés sur une plaque arrière et les câbles de la sonde à connexion rapide Variopol (VP) sont pré-connectés au transmetteur, ce qui accélère et facilite l’installation et le démarrage.