Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-FCL Measuring System

Système de mesure du chlore libre Rosemount™ FCL

Product Description

Le système de mesure du chlore libre Rosemount FCL mesure le chlore libre dans l’eau douce. Le système de chlore libre comprend un transmetteur (transmetteur Rosemount 56 ou Rosemount 1 056), une sonde de chlore libre Rosemount 499ACL, une sonde de pH (si nécessaire) et un régulateur de débit constant. Le transmetteur et le régulateur de débit sont montés sur une plaque arrière et les câbles de la sonde à connexion rapide Variopol (VP) sont pré-connectés au transmetteur, ce qui accélère et facilite l’installation et le démarrage.

Plage de mesure
0 à 10 ppm de Cl2. Pour les échelles supérieures, consultez l'usine.
Précision
La précision de mesure dépend de la précision du test chimique utilisé pour étalonner la sonde de chlore libre
Plage de température
32 à 122 °F (0 à 50 °)
Gamme de pression
3 à 65 psig (122 à 549 kPa abs)
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
pot à niveau constant et chambre de passage : acrylique, polycarbonate, polyester, Kynar(R), nylon, silicone
Sonde de chlore libre Rosemount 499ACL : Noryl™, Viton™, platine, polyéthersulfone, polyester, bois, silicone
Sonde de pH Rosemount 3900VP : acier inoxydable, verre, téflon, sulfure de polyphénylène, EPDM, silicone

Caractéristiques

  • Le système complet comprend une sonde de chlore libre, un câble de raccordement, un transmetteur et un régulateur de débit (sonde de pH si sélectionnée)
  • La correction continue du pH élimine le besoin en réactifs onéreux et salissants et les systèmes peu fiables de conditionnement des échantillons.
  • Le système mesure le chlore libre des échantillons avec un pH pouvant atteindre 9,5.
  • Disponible avec un choix de deux transmetteurs de liquide riches en fonctionnalités

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-2 of 2 results for Pièces et accessoires
: