Sempell-P-P000501

Vanne de régulation de l'eau haute pression Sempell modèle 142

Product Description

Les vannes de régulation nécessitent très peu d'entretien et sont spécialement conçues pour une vaste gamme d'applications relatives à la circulation de l'eau.

Caractéristiques

  • Conception modulaire.
  • La vanne est adaptée à un fonctionnement continu.
  • Bon ajustement à la tâche grâce à des séries de valeurs Cv étroitement graduées et à un facteur de commande élevé.
  • Les éléments internes peuvent être facilement changés, tandis que la vanne est soudée à la conduite.
  • Différents types de bouchons sont disponibles.
  • Usure limitée grâce à la séparation des sections d'étanchéité et de contrôle en delta P élevé.
  • Adaptée à différents types d'actionneurs.
  • Garniture en PTFE à faible frottement à des températures nominales ≤ 249 °C.
  • Résistante au processus de décapage standard.
  • L'écrou de tige peut être relubrifié pendant le fonctionnement.
  • L'expansion thermale par des différences de températures élevées au niveau de la tige sera équilibrée avec le ressort de coupelle dans la tête de l'arcade.
Taille :
1� – 6�
Classe de pression :
Classe 3000
Matériau du corps :
A105
A182 F12 / A182 F22 conception spéciale
Matériaux des éléments internes :
Tige 1.4057 / 1.4122 (17 % d'acier Cr)
Cages 1.4057 / 1.4122 (17 % d'acier Cr)
Bague de siège 1.4057 / 1.4122 (17 % d'acier Cr)
Étanchéité de la tige :
PTFE (jusqu'à 249 °C), graphite pure
Conception du bouchon :
Type A - Écoulement inverse (FTC) parabolique
Type L - Écoulement inverse (FTC) à étages multiples
Type X - Écoulement normal (FTO) à un étage
Caractéristique :
Pourcentage égal (carré, linéaire sur demande)
Facteur de commande :
Standard 1:40
Siège/Bouchon d'étanchéité :
Métallique
Classe de fuite :
ANSI / FCI 70–2 classe V DIN EN 12266–2 classe B

Documentation et schémas