Les séries VA et VG sont des vannes à commande pneumatiques présentant des capacités normalement ouvertes/normalement fermées, des pressions de service de 414, 690 et 1 034 bar, un cycle de vie très long et une électrovanne intégrée en option. Adapté aux applications liquides et gazeuses Idéal pour une utilisation dans les tests de cyclage à haute pression, les panneaux de contrôles pneumatiques et hydrauliques et les laboratoires de recherche et développement.