Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-741-731

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à conception monobloc Yarway 741 et 731

Product Description

Purgeurs de vapeur thermodynamiques à piston offrant des performances constantes dans des conditions incertaines. Les purgeurs de vapeur à conception monobloc Yarway 741 et 731 sont conçus pour des applications telles que les cylindres rotatifs, les bobines immergées et les bouilloires à gaine.

Caractéristiques

  • Réparation simple sur la conduite à l’aide d’une capsule à changement rapide
  • Résistant au gel
  • Insensible aux coups de bélier
  • Construction en acier inoxydable renforcé offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le mode de signalisation des défaillances ouvert empêche les coups de bélier dans le système principal de distribution de vapeur
  • Basculez facilement vers la technologie à disque ou thermostatique grâce à un simple changement de capsule
  • Résiste à la surchauffe
  • Auto-vidange (montage vertical)
  • Pièce mobile simple
  • Purge constante pour des applications telles que les cylindres rotatifs, les bobines immergées et les bouilloires à gaine.
Technologie
Thermodynamique (piston)
Dimensions
NPS 1/2, 3/4 et 1 / DN 15, 20 et 25
Température maximum
400°C
Pression de service
Type 731/741 - 20 à 300 psig (1,4 à 21 bar)
Type 731H/731H - 40 à 600 psig (21 à 41 bar)
Contre-pression
Jusqu’à 40 % de la pression amont, psia/bar
Capacité
Jusqu’à 3900 lb/hr (1772 kg/hr)
Raccordements
NPT, emboîtement soudé
Matériaux
Corps en molybdène chromé à faible teneur en carbone (0,15 % max.) et mécanisme en acier inoxydable

Documentation et schémas